オンライン機械部品調達サービス「meviy」

板金部品の板厚を16mmまで拡大、強度を要する部品の需要に対応

~切削プレート比で最大50%のコストダウンが可能、購入数量に応じた割引率も大幅にアップ~

株式会社ミスミグループ本社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:大野龍隆)は、設計データのみで機械加工品が調達できるオンデマンドサービス「meviy(メビー)」FA板金部品の板厚バリエーションを2021年8月2日より拡大します。

板金部品でも最大板厚16mmまで対応可能となり、フレームや装置の土台など、強度を必要とする厚い部品に対する需要にお応えします。従来の切削プレートで製作する場合と比較し最大50%のコストダウンが可能となり、最短1日出荷も対応。各部品に強度を必要とする建築業界での利用拡大も見込んでいます。

また同日より同じ部品を複数購入する際の価格を大幅ダウン、21個以上ご購入の際、最大40%オフとお求めやすい価格となりました。一品一様の部品から量産まで、より幅広いシーンでmeviyをご利用いただけます。

(左上から時計回りに)SUS304(No.1)12mm、SS400 16mm、SUS304 (No.1)9mm、SS400 10mm

(左上から時計回りに)SUS304(No.1)12mm、SS400 16mm、SUS304(No.1)9mm、SS400 10mm

一品一様の部品から量産まで

一品一様の部品から量産まで

板金部品板厚バリエーション拡大の狙い

板金部品板厚バリエーション拡大の狙い

meviyでは板金部品の板厚バリエーションとして0.05mmの薄板から最大9mmまでに対応していました。フレーム、装置の土台等強度を必要とする部材として厚板のご要望を多くいただき、この度板厚バリエーションを拡充。ステンレス材は9㎜、10㎜、12㎜、鉄材は10㎜、12㎜、16㎜を新たに対応します。これにより精度が必要のない部品に関しては板金部品で製作することで、切削プレートで製作するよりも安く、早く調達が可能になります。

  • ステンレス材SUS304(No.1)9㎜、10㎜、12㎜/鉄材SS400 10㎜、12㎜、16㎜を追加

  • 同等サイズ・形状の部品を切削プレートで製作した場合と比較し、最大50%コストダウン

  • 短納期選択サービスを利用した場合は、最短1日目出荷も可能

  • 最新のレーザー加工機を使用し厚板でも滑らかな切断面を実現

  • 曲げ加工、サイズも1200mmまで対応、幅広い用途に使用可能

板金部品数量スライド価格見直しの狙い

板金部品数量スライド価格見直しの狙い

meviyでは同じ部品を複数購入する場合、「数量スライド価格」としてその数量に応じた割引を行っています。この度生産体制を再構築することで価格の見直しを実現し、値引き率を大幅アップ。数量によっては最大40%オフとお求めやすい価格となりました。

今後もmeviyは対応素材やサイズを拡充し、一品一様の部品から量産部品まで、多様な部品を一括発注出来るサービスとしての利便性を向上し、お客様の非効率解消に貢献していきます。

<板金部品板厚バリエーション拡大>詳細

<板金部品板厚バリエーション拡大>詳細

材質/板厚

鉄材:SS400 10、12、16㎜追加
ステンレス材:SUS304(No.1)9、10、12㎜追加

表面処理

なし

サイズ

下表ご参照

形状

平板曲げを含め、従来規格同様

納期

下表ご参照

<板金部品板厚バリエーション拡大>詳細

板厚、外形寸法の単位(㎜)

<板金部品数量スライド価格見直し>詳細

<板金部品数量スライド価格見直し>詳細

<板金部品数量スライド価格見直し>詳細

報道に関するお問い合わせ
報道に関するお問い合わせ

株式会社ミスミグループ本社コーポレート・リレーション室 横手

e-mail
Tel

03-5805-7173

meviyとは

meviyとは

meviyは、特注形状の機械加工部品を圧倒的なスピードで受注生産する革命的なオンライン機械部品調達サービスです。部品の設計データ(3DCADデータ)をアップロードすると、AIが即時に価格と納期を回答、製造プログラムの自動生成により最短1日出荷を実現しました。労働生産性向上への貢献などが認められ、これまでに「第62回十大新製品賞」本賞、「第3回日本サービス大賞」JETRO理事長賞など、10個の賞を受賞しています。

機械部品から試作品まで、選べる2つのサービス

機械部品から試作品まで、選べる2つのサービス

装置・設備設計部門向け「FAメカニカル部品」

工場の設備や装置に必要な、精度の高い板金部品や切削プレートを手配可能

デザイン・研究開発部門向け「ラピッドプロトタイピング」

30種類以上の樹脂・金属を切削加工、製品同等の試作品・プロトタイプを小ロットで生産可能

※

「金型部品」は2021年3月末にサービスを終了

ミスミとは

ミスミとは

オートメーションの現場で必要とされる機械部品・部品や工具・消耗品などをグローバル33万社以上に販売。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ。ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により「確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。