筐体設計時間を最大90%削減する

『MISUMI FRAMES』バージョンアップで商品大幅追加

~お客さまの要望にお応えし、Windows11対応・UI進化も実施~

株式会社ミスミグループ本社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:大野龍隆)は、アルミフレーム筐体※1設計ソフト『MISUMI FRAMES』のバージョンアップを9月26日(月)に実施いたします。今回のバージョンアップにより剛性・強度が求められるユニットに最適なアルミフレーム「10シリーズ(溝幅12㎜)」を新規搭載。また、お客さまの要望にお応えしてWindows11での動作対応およびUI進化も実施いたします。

※1

機械や電気機器などの外装部分

新商品搭載、バージョンアップの概要

新商品搭載、バージョンアップの概要

1)

アルミフレームの「10シリーズ(溝幅12㎜)」を新規搭載
「10シリーズ(溝幅12㎜)」は、断面二次モーメント(材料の曲げにくさ)を高めた仕様により、架台や大
型装置など剛性・強度が求められるユニットに最適なアルミフレームです。ブラケット・ナットなどの接続部品や、フレームキャップなどのアクセサリも併せ、合計169アイテムを新規搭載。これにより、MISUMI FRAMESの商品点数は、約20%増加いたします。

2)

Windows11での動作に対応
これまでのWindows10に加え、Windows11でも動作が可能となります。

なお、Windows10からWindows11にアップグレードの際は以下をご参照ください。

3)

UI改善対応
下記4点の細かな画面表示の改善を行います。

4)

FRAMESからWOS※2見積画面への情報連係が可能
これまではFRAMES上で設計した部品表をWOS注文画面に連係することが可能でしたが、お客さま
の要望にお応えしWOS見積画面にも連係することが可能となりました。WOSを用いたお客さま社内
での購買連係がよりシームレスになりました。

※2

Web Order System

筐体設計にかかる時間を90%削減する無料のインストール型ソフト『MISUMI FRAMES』とは

筐体設計にかかる時間を90%削減する無料のインストール型ソフト『MISUMI FRAMES』とは

 2020年2月にサービスを開始したMISUMI FRAMESは、簡単なマウス操作で直感的にアルミフレームを用いた筐体を設計・発注できるインストール型ソフトです。手間のかかる作業を自動化し、下記の特長により、従来のCADソフトを使用した方法と比べて設計から発注まで最大90%の時間短縮を実現します。

  • CADデータを搭載し、従来必要だったCADデータのダウンロード・インポートを不要化

  • フレーム組み立てに使う締結部品もソフトが自動で選定して配置

  • 設計にあわせて商品型番を自動作成、設計変更にあわせて型番変更する手間も不要に

  • 組立図面・部品表も自動作成し、型番作成間違いや数量間違いの作業ミスを防ぐ

  • 設計後はソフト内で即時見積もり、ミスミECサイトと連係し発注

ミスミとは

ミスミとは

 オートメーションの現場で必要とされる自動化装置・部品や工具・消耗品などをグローバル33万社以上に販売しております。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つユニークな事業モデルと、それを支える事業基盤により「確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。

報道に関するお問い合わせ
報道に関するお問い合わせ

株式会社ミスミグループ本社コーポレート・リレーション室 美間

e-mail
Tel

03-5805-7173