デジタル機械部品調達サービス「meviy(メビー)」

切削プレート部品 幾何公差への対応を開始

より高精度・高品質に対応しサービス領域が拡大

株式会社ミスミグループ本社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:大野龍隆)が提供するデジタル機械部品調達サービス「meviy(メビー)」は、2022年10月3日より切削プレート部品で幾何公差への対応を開始したことをお知らせします。

今回は第一弾として、幾何公差品の中でもお客さまのニーズが多い「平面度、平行度、直角度」の3種類を追加します。加えて、より高精度の部品提供にもかかわらず追加納期なしでのお届けに対応いたします。

背景

背景

meviyでは、お客さまのニーズにお応えする形で寸法公差等の精度や材質、部品形状、納期選択肢の拡大などこれまで商品バリエーションを拡充し、利用シーンの拡大に努めてまいりました。

一方、お客さまの製造される装置や治具等の機械部品の中には、より高い精度や高い品質保証レベルが必要となるシーンが多く、「寸法公差だけでは量産では不安、品質保証レベルを上げて欲しい」「複数部品を組み合わせるのに寸法誤差を抑えたい」といったお声も多く、meviyで高精度・高付加価値部品を提供して欲しいとの多くのご要望を受け、この度幾何公差に対応した商品を提供することに至りました。

幾何公差の種類及び精度

幾何公差の種類及び精度

まず第一弾として、幾何公差品の中でもお客様のニーズが多い「平面度、平行度、直角度」の3種類を追加します。指定可能な精度範囲は、指定面100mm当たり最小値0.05mmです(表示:0.05mm/100mm)。

※

上記は100mmあたりの保証

例:□200の面に0.05/100mmを指示した場合

100mmあたり0.05mmの保証となるため、原点に対して0,05を保証し、製品としての保証値は0.1mm

対応商品一覧

対応商品一覧

指定可能な箇所

指定可能な箇所

サイズ

サイズ

  • X(長さ)寸法10mm以上~300mm以下

  • Y(幅)寸法10mm以上~300mm以下

  • Z(厚み)寸法10mm以上~

納期

納期

  • 通常納期(6日目出荷~11日目出荷)

  • 長納期(20日目出荷~25日目出荷)

※

材質によって異なります

品質保証

品質保証

測定方法

定盤上でのダイヤルゲージ、スキマゲージ、ハイトゲージなどを使用し、複数点測定。

※

測定方法の指定、検査証の提供はできかねます

3Dデータまとめて1分見積もり。meviyとは

3Dデータまとめて1分見積もり。meviyとは

meviyは、機械部品の見積もり、製造をデジタル化。3DCADでの設計の後の、2D図面の作成・見積もりの取得までの何十時間もかかる作業を僅か1分に短縮しました。部品の設計データ(3DCADデータ)をアップロードすると、AIが即時に価格と納期を回答、製造プログラムの自動生成により最短1日出荷を実現しました。

ミスミとは

ミスミとは

オートメーションの現場で必要とされる機械部品や工具・消耗品などをグローバル33万社以上に販売しております。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つユニークな事業モデルと、それを支える事業基盤により「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。

報道に関するお問い合わせ
報道に関するお問い合わせ

株式会社ミスミグループ本社コーポレート・リレーション室

e-mail
Tel

03-5805-7173