機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy(メビー)」(サービス提供元:株式会社ミスミグループ本社)は、9月7日より切削加工(角物)において「材料プレート」を提供開始しました。これにより、急ぎで必要な材料プレートを必要なサイズで手間なく調達可能となり、調達コストやリードタイムを削減します。
今後もミスミはサービスの拡大を通して、IA(インダストリアル・オートメーション)産業のお客さまにグローバルで時間価値を提供、生産性の向上に貢献してまいります。
meviyで調達可能な材料プレートの一例(鉄、アルミ、ステンレス、樹脂)
背景
背景
meviyは、お客さまの様々なニーズにお応えするため、商品バリエーションの拡張を続けてまいりました。
今回は、これまでお客さまから頂いたお見積りの中に一定数存在していた、「穴やポケット加工のない材料プレート」に着目しました。急ぎの場合など、機械部品の材料プレートのみを調達し、お客さまの自社内で加工をするというケースがよく見られます。一方、一般的な材料プレート調達においては、見積もりや調達に時間を要し、納期も不安定なため、多くの工数を要していました。「社内加工用に必要なサイズの材料をmeviyで簡単に調達したい」とのご要望を多くいただいたことから、この度、「材料プレート」の提供開始に至りました。
提供開始にあたり、材料プレート調達の方法を見直すことで、コストの削減と最短翌日(一日目)出荷 を実現しています。また、コーナーカットや周長面取りなどの加工にも対応しています。
これにより、材料プレートの調達においても、加工が必要な機械部品と合わせてmeviyを通じてワンストップで見積・調達が可能となり、短納期で安定した調達を実現、お客様の生産性向上に貢献します。
リリース概要
リリース概要
- リリース日
-
2024年9月7日
- 対象サービス
-
切削加工(角物)
- 追加商材
-
材料プレート
- 対応材質
-
鉄、アルミ、ステンレス、樹脂
- サイズ
-
500mm×300mm×50mm
- 納期
-
最短1日目出荷(通常納期:3日目出荷)
切削角物の材料プレートに関する詳細は以下をご参照ください。
meviyサービスサイト インフォメーション
https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/news/new-release/43624/
対応可能な加工
対応可能な加工
meviy とは
meviy とは
meviyは機械部品の3DデータをアップロードするだけでAIが自動で即時見積もり、独自のデジタル製造システムにより最短1日での出荷を実現します。これまで、機械部品調達時に発生していた作業時間の9割以上を削減することで、お客さまの部品調達における非効率を解消するプラットフォームです。4年連続で国内シェアNo.1を獲得、第9回ものづくり日本大賞において「内閣総理大臣賞」を受賞し、製造業の生産性向上において高い評価を得ています。海外でのサービス提供も拡大しており、部品調達DXを通じた時間価値をグローバルで提供しています。
ミスミとは
ミスミとは
オートメーションの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル31.8万社(2024年3月時点)に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。
報道に関するお問い合わせ
報道に関するお問い合わせ
株式会社ミスミグループ本社 コーポレート・リレーション室 松原 小庭
- Tel
-
03-6777-7502