株式会社ミスミグループ本社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:大野龍隆)が提供する機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy(メビー)」は、新たに日本最大級の製造業マーケットプレイス「meviy マーケットプレイス (メビーマーケットプレイス)」を発表します。今回のサービス開始により、お客さまはあらゆる機械加工部品をワンストップで手間なく調達できるようになり、さらなる時間価値を提供します。
今後もミスミはサービスの拡大を通して、IA(インダストリアル・オートメーション)産業のお客さまにグローバルで時間価値を提供、生産性の向上に貢献してまいります。
開発の背景
開発の背景
meviyは2019年の本格展開時、切削加工(角物)、板金加工サービスの提供を開始。2022年に切削加工(丸物)、2023年には溶接加工を追加し、対応サービスを拡大してきました。その結果、製造業のエンジニアにおける利用数は17万ユーザを超え、設計データの累計アップロード件数は3,000万件を超えています。
しかし、3Dプリント、射出成形、溶接、注型、鋳造、製缶など多様な加工方法へのニーズは増加の一途をたどっており、当社はこれらの多種多様な変化し続けるニーズに最速で100%対応するための方法について検討を重ねてきました。
このお客さまの多種多様で変化し続けるニーズへ迅速に対応するために、この度新たな製造業マーケットプレイスである「meviyマーケットプレイス」の展開を開始します。
「meviyマーケットプレイス」とは、長年製造業に携わってきたミスミが厳正な基準で選定を行った製造パートナーから”あらゆる機械加工部品をワンストップで手間なく”手配できる「日本最大級の製造業マーケットプレイス」です。
設計データをアップロードすると、『AIマッチング』 により条件に合致した製造パートナーを自動的にリコメンドします。これにより、新たに機械加工部品調達のためのパートナーを探す手間を大幅に削減いただけます。
また、製造パートナーとの取引に際し、口座開設などの手間は不要、ミスミのIDがあればだれでも『即時・簡単』に利用が可能です。さらに、追加で必要な擦り合わせ事項はチャットツールを活用いただくことで、完全『デジタル完結』な取引を実現。これにより、面談や電話・メール・FAXといった従来型コミュニケーション方法によるやり取りの手間も効率化されます。
見積回答は最短15分、最短1日目出荷、製造可能な材料・表面処理などの組み合わせは1万種類以上、最大対応サイズは4,000mmまで対応可能、数量は1個から量産まで対応可能とこれまでにない豊富な選択肢の中からお選びいただけます。meviyとの連携も行い、meviyで対応できない機械加工部品も本マーケットプレイスにて対応していきます。
当社の調査では、新規取引先との取引開始に際して、探索や選定に80時間、契約手続き、社内申請、口座開設などに320時間、仕様の擦り合わせ・メールや訪問でのやり取りなどに80時間を要しており、合計すると1社の新規取引先あたり平均で480時間という膨大な時間を割いていることがわかりました。meviy マーケットプレイスでは、一連の作業を0.5時間で完了、トータルのリードタイムを99%削減でき、お客さまの機械部品調達における非効率を大幅に解消します。
meviy マーケットプレイス導入後の効果
サービス概要
サービス概要
- リリース日
-
2024年9月24日
- サービス名
-
meviy マーケットプレイス
- 主な加工
-
- 切削加工
- 旋盤加工
- 板金・板金溶接加工
- 3Dプリント
- 射出成形
- 注型
(製缶・架台など、他加工方法は順次追加予定)
meviyマーケットプレイスの特徴
meviyマーケットプレイスの特徴
『 AIマッチング』
『 AIマッチング』
・アップロードした設計データ・入力した製品要件からAIが要件にマッチした製造パートナーを抽出
・見積もり回答時間、見積もり実績数などのフィルター機能により、様々な角度で製造パートナーを探索可能
『即時・簡単』
『即時・簡単』
・新規の取引に必要な契約手続き、社内申請、取引先登録、口座開設といった手間が不要
・ミスミ会員IDだけで、複数の製造パートナーと簡単に取引開始、支払いもミスミの口座を利用可能
『デジタル完結』
『デジタル完結』
・従来、製造パートナーとの仕様擦り合わせ時には面談、電話、メール・FAXでの煩雑なやり取りが発生
・一元管理された専用チャットツールによる擦り合わせが可能、契約・見積もりも完全なデジタル完結
meviyマーケットプレイスに関する概要は以下をご参照ください。
https://marketplace.meviy.misumi-ec.com/ja-jp/
ミスミとは
ミスミとは
オートメーションの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル31.8万社(2024年3月時点)に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。