機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy(メビー)」(サービス提供元:株式会社ミスミグループ本社)は、7月8日より切削加工(角物)(以下、切削角物)において対応サイズを大幅に拡大します。これにより、長手方向最大1,000mmまで自動見積もりが可能となり、大型設備や装置用のベースプレートなどにも対応します。
今後もミスミはサービスの拡大を通して、IA(インダストリアル・オートメーション)産業のお客さまにグローバルで時間価値を提供、生産性の向上に貢献してまいります。
背景
背景
meviyはこれまで、大型サイズの対応範囲を、「板金部品」で最大1,200mm、「切削丸物」で最長5,000mmと1メートルを超えるサイズへと拡大してきました。今回、「切削角物」においても、「ベースプレート※サイズの部品に対応してほしい」など、お客さまよりサイズ拡大に関して多くのご要望を頂いたことから、システムの改修、生産体制の強化を実施し、長手方向の最大サイズを従来の600mmから1,000mm、短手方向の最大サイズを400mmから600mmまで対応サイズを拡張、厚みは最大70mmまで自動見積もり可能となりました。さらに、サイズが大きくなると加工難易度が高くなる、高精度部品にも対応します。
これにより、一般的に対応可能な加工業者が少なく、納期が不安定な大型で高精度なベースプレートにおいても、短納期で安定した調達が可能となります。
- ※
-
ベースプレートとは、機械装置や機器を安定して設置するために装置の下に設置する平らな基盤を指します。
サービスリリース概要
サービスリリース概要
- リリース日
-
2024年7月8日
- 対象サービス
-
切削加工(角物)
- 対応サイズ
-
最大1,000mm×600mm×70mm
- ※
-
担当者による見積もりで長手方向2,000mmまで対応可能
- 納期
-
最短10日目出荷(通常20日目出荷)
切削角物のサイズ拡大に関する詳細は以下をご参照ください。
▼ 対応材質
▼ 対応材質
▼ 寸法公差
▼ 寸法公差
▼ 切削加工(角物)見積もり可能なサイズ
▼ 切削加工(角物)見積もり可能なサイズ
見積もり可能なサイズに関する詳細は、以下をご参照ください。
meviyとは
meviyとは
meviyは機械部品の3DデータをアップロードするだけでAIが自動で即時見積もり、独自のデジタル製造システムにより最短1日での出荷を実現します。これまで、機械部品調達時に発生していた作業時間の9割以上を削減することで、お客さまの部品調達における非効率を解消するプラットフォームです。4年連続で国内シェアNo.1を獲得、第9回ものづくり日本大賞において「内閣総理大臣賞」を受賞し、製造業の生産性向上において高い評価を得ています。海外でのサービス提供も拡大しており、部品調達DXを通じた時間価値をグローバルで提供しています。
ミスミとは
ミスミとは
オートメーションの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル31.8万社(2024年3月時点)に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。
報道に関するお問い合わせ
報道に関するお問い合わせ
株式会社ミスミグループ本社 コーポレート・リレーション室 松原・小庭
- Tel
-
03-6777-7502