以下に、ミスミグループの環境への取り組みを紹介します。
生産拠点の取り組み
生産拠点の取り組み
ミスミグループで生産機能を担う駿河生産プラットフォームは、グローバルカンバニーとして社会的責務を強く認識し、環境関連の法規制及び当社が同意するその他の要求事項を遵守します。 「テクノロジーとエコロジーの共存」をスローガンに掲げ、環境活動を通じ、 持続可能な社会を目指した取り組みを推進。その実現に向け、以下の「環境方針」を定めて事業活動に取り組みます。
環境方針
環境方針
- 1.
-
国内外の環境関連法規制及びその他要求事項の遵守
- 2.
-
創エネ:再生可能エネルギー活用の最大化
- 3.
-
省エネ:全体+個の省エネ改善活動を推進
- 4.
-
環境配慮:生産活動における廃棄の最小化と環境負荷低減
- 5.
-
環境汚染の予防
- 1)
-
油類・有害物質の漏洩
- 2)
-
騒音の敷地境界線からの漏れ
環境マネジメント
環境マネジメント
環境管理体制
環境管理体制

環境活動体系
環境活動体系

環境委員会
環境委員会
実践的な環境改善活動を推進する事を目的に、定期的に環境委員会を開催しています。
委員会では、環境活動方針、環境マネジメントKPI、環境改善活動計画及び実績、環境改善活動などを共有し、環境マネジメント強化を図っています。
内部監査・外部審査
内部監査・外部審査
環境マネジメントシステムの運用状況及び有効性の確認、環境活動好事例の横展開を目的とし、毎年内部監査を実施するとともに、ISO14001認証機関による外部審査を受けています。
内部監査及び外部監査結果は環境委員会で報告し、環境マネジメントシステムの継続的改善に繋げています。
環境教育
環境教育
環境教育訓練計画に基づき、従業員への環境教育を行っています。また、環境管理体制を強化するため、サイト管理責任者を中心に、毎年内部監査研修を受講するなど、定期的な環境教育活動を実施しています。
環境マネジメントKPI目標と実績(22年度)
環境マネジメントKPI目標と実績(22年度)

※生産活動増化により電力消費量・廃棄物排出量が増加
環境マネジメントKPI目標 (22年度-24年度)
環境マネジメントKPI目標 (22年度-24年度)

事業活動に伴う環境負荷実績推移
事業活動に伴う環境負荷実績推移
INPUT
INPUT




※1 燃料使用量・・・ガソリン、軽油、灯油の総使用量
OUTPUT
OUTPUT


※2 国内は2022年4月中旬よりCO₂フリー電気を導入


取り組み事例
取り組み事例
廃棄物排出量削減
廃棄物排出量削減

リサイクルを推進していくために、廃棄物の適切な分別を行っており、全社ではリサイクル率80%以上を維持しています。また、製造工程で生じる不良ロス削減のために、新たな設備の導入や工程の改良に取り組んでいます。
タブレット端末の導入により、ペーパーレス化を推進
タブレット端末の導入により、ペーパーレス化を推進

集荷、製造指示書を電子化し、タブレットの導入によるペーパーレス化を推進。ペーパーレス化による書類の削減や文書量を半減させることで、廃棄物削減及び業務改善効果の成果が出ており、今後更なる効果を期待しています。
RoHS指令/グリーン調達対応
RoHS指令/グリーン調達対応
RoHS指令、グリーン調達に対応するため、事業ごとに材料・部品の制限・禁止物質の調査を行い代替化を推進しています。例えば精密位置決めステージは組込まれる黄銅部品を低カドミ材料へ代替することによって適合を図っております。特注品対応と併せ、順次適合製品の販売を計画しています。また、地球環境保全が地球のために最重要であると認識し、当社の企業活動の領域において地球環境の保全と向上に誠意を持って配慮し、行動いたします。
ISO14001取得状況
ISO14001取得状況
駿河生産プラットフォームは下記国内外工場サイトにてISO14001を取得しております。
事業所名 | 駿河生産プラットフォーム |
取得サイト | 清水工場、阿見工場、関西工場、SPC第1・2・3・4工場(全工場認証取得)、 駿河韓国(FA・OST)、駿河上海(金型・OST)、駿河タイ(金型) |
認証会社 | ビューローベリタスジャパン株式会社 |
認証番号 | 4715763 |
登録年月 | 2001年1月 |

CO2フリー電気導入
CO2フリー電気導入
2022年4月より、駿河生産プラットフォーム本社を含む7拠点において「CO2フリー電気(*)」を導入しました。
これにより、当社国内生産拠点における温室効果ガス(GHG)排出量は2023年度に約6,500トンの削減、当社グループ全体のGHG排出量(スコープ1,2)において基準年である2020年度比では9.7%の削減となります。
*発電時にCO2を排出しない再生可能エネルギー電源に由来するCO2フリー価値付きの電気
導入内容:中部電力ミライズ株式会社および関西電力株式会社の販売するCO2フリー電気
導入事業所(7拠点):
株式会社駿河生産プラットフォーム
・本社:静岡県静岡市清水区七ツ新屋 505
静岡県静岡市清水区七ツ新屋 536
静岡県静岡市清水区七ツ新屋 549
静岡県静岡市清水区半左衛門新田 147
・関西工場:兵庫県神戸市北区赤松台 2-3-2
・阿見工場:茨城県稲敷郡阿見町星の里 3-2
三島精機株式会社:静岡県駿東郡清水町徳倉 580-49
GHG削減量:約6,000トン/年間

当社は、静岡県の再生可能エネルギー100%電気導入を推進する「静岡県再エネ電気利用促進事業」に参加しています。

物流における取り組み
物流における取り組み
物流におけるGHG排出量削減に向けて、2022年7月より中部地区自前配送の1ルートにEV車両を導入しました。
今後、全国展開に向けて準備を進めています。

商品に関連するサーキュラーエコノミー(資源循環型経済)の取組み
商品に関連するサーキュラーエコノミー(資源循環型経済)の取組み
お客さまの環境対策サポートの一環として、当社が販売するワイヤー電極線の一部を対象にボビンを回収しリサイクルするサービスを2023年10月より開始いたしました。回収した使用済みボビンを廃棄せず、ボビン回収時に使用する梱包材や燃料などに再利用しています。



ボビン回収サービスを通して、廃棄物削減に取り組み、環境に配慮したサービスづくりを目指しリサイクルに取り組んでおります。